Ploski valj DZH-20- -PPV-A-S6
151157
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
20 mm - ekvivalentni premer
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
188 N
Hod
1 mm - 320 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh