Ploski valj DZH-63- -PPV-A-S2
151775
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
63 mm - ekvivalentni premer
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
1682 N
Hod
1 mm - 1000 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh