Cev iz umetne mase PAN-10X1,5-SI
152701
GTIN 4052568031046
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Zunanji Ø
10 mm
Notranji Ø
7 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 17 bar
Temperatura okolice
-30 °C - 80 °C