DUO cev iz umetne mase PUN-10X1,5-DUO-SI
152825
GTIN 4052568031121
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Zunanji Ø
10 mm
Notranji Ø
7 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura okolice
-35 °C - 60 °C