Vtično-navojni priključek QS-1/2-16
153011
GTIN 4052568010966
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
zunanji navoj R1/2
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø cevi 16 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura okolice
-10 °C - 80 °C
Nazivni premer
13 mm