Okrogli valj EG-2,5-5-PK-2
15883
GTIN 4052568066659
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
potiskanje - enosmerno delovanje
Premer bata
2,5 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
1.9 N
Hod
5 mm
Blaženje
brez blaženja