Okrogli valj EG-2,5-10-PK-2

15884

GTIN 4052568066666

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
potiskanje - enosmerno delovanje
Premer bata
2,5 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
1.9 N
Hod
10 mm
Blaženje
brez blaženja