Okrogli valj EG-4-20-PK-2
15888
GTIN 4052568066703
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
potiskanje - enosmerno delovanje
Premer bata
4 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
4.9 N
Hod
20 mm
Blaženje
brez blaženja