Okrogli valj EG-6-5-PK-3

15891

GTIN 4052568066710

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
potiskanje - enosmerno delovanje
Premer bata
6 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
11.8 N
Hod
5 mm
Blaženje
na eni strani - ni nastavljivo