Okrogli valj EG-6-20-PK-3
15894
GTIN 4052568066734
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
potiskanje - enosmerno delovanje
Premer bata
6 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
11.8 N
Hod
20 mm
Blaženje
na eni strani - ni nastavljivo