Cev iz umetne mase PAN-V0-6X1-SW

160550

GTIN 4052568035945

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Zunanji Ø
8 mm
Notranji Ø
4 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 12 bar
Temperatura okolice
-30 °C - 90 °C