Ploski valj DZF-12-40-A-P-A
161226
GTIN 4052568128500
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
12 mm - ekvivalentni premer
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
68 N
Hod
40 mm
Blaženje
elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh