Ploski valj DZF-25- -P-A
164024
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
25 mm - ekvivalentni premer
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
295 N
Hod
1 mm - 200 mm
Blaženje
elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh