Ploski valj DZF-25-100-P-A

164032

GTIN 4052568136420

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
25 mm - ekvivalentni premer
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
295 N
Hod
100 mm
Blaženje
elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh