Ploski valj DZF-32-250-P-A

164048

GTIN 4052568136550

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
32 mm - ekvivalentni premer
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
483 N
Hod
250 mm
Blaženje
elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh