Ploski valj DZF-50-200-P-A
164075
GTIN 4052568136765
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
50 mm - ekvivalentni premer
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
1178 N
Hod
200 mm
Blaženje
elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh