Ploski valj DZF-63-320-P-A

164091

GTIN 4052568136895

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
63 mm - ekvivalentni premer
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
1870 N
Hod
320 mm
Blaženje
elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh