Ploski valj EZH-10/40-40-A-B
164990
GTIN 4052568012984
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
potiskanje - enosmerno delovanje
Premer bata
22 mm - ekvivalentni premer
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
205 N
Hod
40 mm
Blaženje
brez blaženja