Ploski valj EZH-2,5/9-10-B

164991

GTIN 4052568073633

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
potiskanje - enosmerno delovanje
Premer bata
6 mm - ekvivalentni premer
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
10 N
Hod
10 mm
Blaženje
brez blaženja