Ploski valj EZH-5/20-50-B

164994

GTIN 4052568137397

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
potiskanje - enosmerno delovanje
Premer bata
12 mm - ekvivalentni premer
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
49 N
Hod
50 mm
Blaženje
brez blaženja