Cev iz umetne mase PUN-10X1,5-RT

178413

GTIN 4052568038793

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Zunanji Ø
10 mm
Notranji Ø
7 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura okolice
-35 °C - 60 °C