Cev iz umetne mase PUN-8X1,25-GN

178426

GTIN 4052568038922

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Zunanji Ø
8 mm
Notranji Ø
5.7 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura okolice
-35 °C - 60 °C