Standardni valj CRDNG-125- -PPV-A-S2
185288
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
125 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
6881 N
Hod
10 mm - 2000 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh