Vtično-navojni priključek T QSTF-G3/8-8
186204
GTIN 4052568040086
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Zunanji navoj G3/8
Pnevmatični priključek 2
Notranji navoj G3/8 - za zunanji Ø cevi 8 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura okolice
-10 °C - 80 °C
Nazivni premer
6 mm