Informacije o življenjskem ciklu izdelka

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

12/2028 - Product is being phased out. Do not use for new designs.

12/2029 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

12/2031 - Product is discontinued.

Prosimo, upoštevajte: Na voljo je novejši izdelek

Tukaj je več izdelkov iz iste kategorije: Paralelna prijemala

Če potrebujete pomoč, se obrnite na družbo Festo.

Paralelno prijemalo HGPP-16-A-G2

187872

GTIN 4052568148317

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Hod na eno vpenjalno čeljust
5 mm
Zaznavanje položaja
za Hallov senzor - za induktivne senzorje
Varovalo prijemalne sile
pri zapiranju