Paralelno prijemalo HGPP-20-A
187873
GTIN 4052568148324
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Prijemalna sila na prijemalne čeljusti pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zapiranje
170 N
Hod na eno vpenjalno čeljust
7.5 mm
Zaznavanje položaja
za Hallov senzor - za induktivne senzorje
Varovalo prijemalne sile
brez