Vtično-navojna zveza za pregradne stene QSSF-3/8-6-B

190656

GTIN 4052568042899

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Notranji navoj G3/8
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø gibke cevi 6 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura okolice
-10 °C - 80 °C
Nazivni premer
5 mm