Standardni valj DSNU-8-15-P-A

1908247

GTIN 4052568108281

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
8 mm
Hod
15 mm
Blaženje
elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh