Standardni valj DSNU-8-20-P-A

1908248

GTIN 4052568108298

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
8 mm
Hod
20 mm
Blaženje
elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh