Standardni valj DSNU-8-30-P-A
1908249
GTIN 4052568108304
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
8 mm
Hod
30 mm
Blaženje
elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh