Standardni valj DSNU-16-70-P-A

1908264

GTIN 4052568108458

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
16 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
120.6 N
Hod
70 mm
Blaženje
elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh