Standardni valj DSNU-16-30-PPV-A
1908269
GTIN 4052568108502
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
16 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
120.6 N
Hod
30 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh