Standardni valj DSNU-16-20-PPS-A

1908276

GTIN 4052568108571

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
16 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
120.6 N
Hod
20 mm
Blaženje
samonastavljivo pnevmatično blaženje končnega položaja