Standardni valj DSNU-16-30-PPS-A

1908277

GTIN 4052568108588

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
16 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
120.6 N
Hod
30 mm
Blaženje
samonastavljivo pnevmatično blaženje končnega položaja