Standardni valj DSNU-20-150-P-A

1908288

GTIN 4052568108694

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
20 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
188.5 N
Hod
150 mm
Blaženje
elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh