Standardni valj DSNU-20-10-PPV-A

1908289

GTIN 4052568108700

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
20 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
188.5 N
Hod
10 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh