Standardni valj DSNU-20-20-PPV-A
1908291
GTIN 4052568108724
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
20 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
188.5 N
Hod
20 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh