Standardni valj DSNU-20-60-PPV-A

1908294

GTIN 4052568108755

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
20 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
188.5 N
Hod
60 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh