Standardni valj DSNU-20-15-PPS-A
1908298
GTIN 4052568108786
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
20 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
188.5 N
Hod
15 mm
Blaženje
samonastavljivo pnevmatično blaženje končnega položaja