Standardni valj DSNU-20-70-PPS-A

1908303

GTIN 4052568108830

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
20 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
188.5 N
Hod
70 mm
Blaženje
samonastavljivo pnevmatično blaženje končnega položaja