Standardni valj DSNU-20-150-PPS-A

1908304

GTIN 4052568108847

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
20 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
188.5 N
Hod
150 mm
Blaženje
samonastavljivo pnevmatično blaženje končnega položaja