Standardni valj DSNU-25-150-PPV-A

1908319

GTIN 4052568249205

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
25 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
294.5 N
Hod
150 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh