Standardni valj DSNU-25-10-PPS-A

1908320

GTIN 4052568108922

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
25 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
294.5 N
Hod
10 mm
Blaženje
samonastavljivo pnevmatično blaženje končnega položaja