Standardni valj DSNU-25-30-PPS-A
1908323
GTIN 4052568108953
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
25 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
294.5 N
Hod
30 mm
Blaženje
samonastavljivo pnevmatično blaženje končnega položaja