Standardni valj DSNU-25-60-PPS-A
1908325
GTIN 4052568249212
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
25 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
294.5 N
Hod
60 mm
Blaženje
samonastavljivo pnevmatično blaženje končnega položaja