Standardni valj DSNU-12-25-P-A

19190

GTIN 4052568003074

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
12 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
67.9 N
Hod
25 mm
Blaženje
elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh