Standardni valj DSNU-20-300-P-A

19217

GTIN 4052568003227

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
20 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
188.5 N
Hod
300 mm
Blaženje
elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh