Standardni valj DSNU-16-125-PPV-A

19233

GTIN 4052568003326

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
16 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
120.6 N
Hod
125 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh