Standardni valj DSNU-16-200-PPV-A

19235

GTIN 4052568067106

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
16 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
120.6 N
Hod
200 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh