Standardni valj DSNU-20-80-PPV-A
19238
GTIN 4052568003364
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
20 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
188.5 N
Hod
80 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh